Schneider-Electric
 
NSYAEDL1344S3D Bild- scope
NSYAEDL1344S3D
S3D 1344E SCHLOSS GRIFF
EAN Code EAN Code: 
3606480449987
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Griff
Anwendung Mehrzweck
Montagehalterung Direktmontage auf Standardschloss
Produktkompatibilität S3D-Gehäuse
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial S3D
Geräteaufbau 1 zylindrische Trommel
2 Schlüssel
1 Griff mit Schlüsselverriegelung
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Material Griff: PA + TES
Schlüsselsperre: Zamak + Stahl
Zylindrische Trommel: Zamak + PA (Polyamid)
Schlosstyp Schlüsselsperre
Typ der Verriegelung Zylindrisch
Schlüsselnummer 1344E
Produktgewicht 0,04 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 2,0 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months