Schneider-Electric
 
NSYAEDL610S3D Bild- scope
NSYAEDL610S3D
S3D 610E SCHLOSS GRIFF
EAN Code EAN Code: 
3606480449970
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Griff
Anwendung Mehrzweck
Montagehalterung Direktmontage auf Standardschloss
Produktkompatibilität S3D-Gehäuse
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3D
Geräteaufbau 1 zylindrische Trommel
2 Schlüssel
1 Griff mit Schlüsselverriegelung
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Material Griff: PA + TES
Schlüsselsperre: Zamak + Stahl
Zylindrische Trommel: Zamak + PA (Polyamid)
Schlosstyp Schlüsselsperre
Typ der Verriegelung Zylindrisch
Schlüsselnummer 610E
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g