Schneider-Electric
 
NSYAEDNH2124EVD Bild- scope
NSYAEDNH2124EVD
Actassi, Schlüsselverriegelung, 2-Punkt-Schließung, Schlüssel Nr. 2124E
EAN Code EAN Code: 
3606480174414
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Schlüsselverriegelung
Schlosstyp 2-point closure
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageort Türgriff
Typ der Verriegelung Zylindrisch
Schlüsselnummer 2124E
Kompatible Produktfamilie Actassi VDA-E front door
Actassi VDS Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 9 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 58 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months