Schneider-Electric
 
NSYAEDSBSB Bild- scope
NSYAEDSBSB
Doppelbart-Schraube Sbm 3Mm
EAN Code EAN Code: 
3606480520792
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp Schraube
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Abschlussschraube
Geräteanwendung Mehrzweck
Montagehalterung Direktmontage auf Abdeckung
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SBM
Geräteaufbau 1 Schraube
Material Metall
Produktgewicht 0,022 kg
Schlosstyp 3 mm-Doppelschienenkopf
Montage
Schutzart (IP) IP66
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 11,000 cm
VPE 2 Länge 17,500 cm
VPE 2 Gewicht 520,000 g
VPE 3 Art PAM
VPE 3 Menge 640
VPE 3 Höhe 50,000 cm
VPE 3 Breite 100,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 34,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate