Schneider-Electric
 
NSYAEECS Bild- scope
NSYAEECS
Actassi, isolierte Erdungsleiste, für 19"-Rack
EAN Code EAN Code: 
3606480174469
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Actassi
Produkt oder Komponententyp Erdungsband
Zubehör-/Teilekategorie Erdungszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Actassi BTR
Actassi VDC
Actassi KDB
Actassi VDA
Actassi OPB
Actassi VDS
Montageort 19"-Rahmen
Rahmen
Länge 480 mm
Befestigungsart Mit Schrauben
Material Messing: Schienen
Anschlüsse - Klemmen Schienen
Isolation Isoliert
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 332 g
Höhe VPE1 2,9 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 49,2 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months