|
|
|
NSYAEFPFSB
Wandbefestigungslaschen Satz 4 St.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandhalterung
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
|
Befestigungsmodus
|
Geschraubt - Schraubentyp M6 - Innenseite Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
200 kg waagerechte Position
200 kg senkrechte Position
|
Höhe
|
Befestigungsmitte: 20 mm
|
Breite
|
Befestigungsmitte: 22 mm
|
Tiefe
|
Wand-Gehäuse-Abtrennung : 12 mm
|
Produktgewicht
|
0,188 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
12 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
188 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
40 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,09 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1600
|
VPE 3 Höhe
|
140 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
469 kg