|
|
|
NSYAEFPFXSC
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Edelstahl. für Geh. Spacial S3D
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandhalterung
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Installationszubehörtyp
|
Horizontale oder vertikale Position
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Geräteaufbau
|
Befestigungsschrauben
4 Öse
4 vormontierte Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Edelstahl 304L
|
Befestigungsmodus
|
Geschraubt - Schraubentyp M8
Geschraubt - Schraubentyp M6
|
Zulässige Dauerbelastung
|
250 kg
249,93 kg
|
Höhe
|
Echt: 74 mm
|
Breite
|
Echt: 42 mm
|
Tiefe
|
Wand-Gehäuse-Abtrennung : 12 mm
Wand-Gehäuse-Abtrennung : 11,94 mm
|
Produktgewicht
|
0,286 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
279 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
24 cm
|
VPE 2 Breite
|
34 cm
|
VPE 2 Länge
|
34 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,79 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
960
|
VPE 3 Höhe
|
110 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
290 kg