|
|
|
NSYAEPX42U8
Actassi, Erweiterungsrahmen, 42HE, Breite 800 mm
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Set für rückseitige Erweiterung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkleidungszubehör
|
Geräteanwendung
|
Für die Montage einer Tür oder Wand
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahlblech
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Strukturiert
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Anpassung
|
In Tiefen von 700, 900 und 1100 mm
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
42U
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Produktbestimmung
|
Gehäuse
|
Breite
|
800 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
204,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,954 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
48,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
210,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
311,08 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|