|
|
|
NSYAEUBUSC
Anreihsatz, ermöglicht die Reihenmontage von Gehäusen.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kupplungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kupplungs-Bausatz
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Montageort
|
Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT S3D Kompaktgehäuse
PanelSeT PanelSeT CRN Kompaktgehäuse
|
Geräteaufbau
|
4 Abstandshalter
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schraube
|
Höhe
|
15 mm
|
Breite
|
150 mm
|
Tiefe
|
130 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Montagedurchmesser
|
8 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
20 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,08 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
500
|
VPE 3 Höhe
|
50 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
70,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen