Schneider-Electric
 
NSYAMRD29155TB Bild- scope
NSYAMRD29155TB
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
EAN Code EAN Code: 
3606480166204
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Produkt oder Komponententyp Schiene
Geräteanwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Anzahl pro Verpackung Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Schienentyp Symmetrische DIN
Kompatible Produktfamilie Thalassa TBS
Thalassa TBP
Geräteaufbau 1 Schiene
2 Screw
Material Steel
Oberflächenfinish Zinkbeschichtet
Länge Wirklich: 264 mm
Internal box height or width: 275 mm
Höhe 15 mm
Breite 5 mm
Dicke 1 mm
Produktgewicht 0,046 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 46 g
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 1,6 cm
Länge VPE1 26,4 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months