|
|
|
NSYAPU10S3
Actassi, 1HE Stromverteilerschiene, 3 Steckdosen 10P VDE
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromverteilerschiene
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Stromverteilungszubehör
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2P + E mit Rollläden
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Farbe
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
1 Stromschiene
Befestigungselemente
|
Position der Erdungslasche
|
35° Erdungskabelschuh
|
Anzahl der Steckdosen
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC
|
Montagehalterung
|
10-Zoll-Rack
Stütze
|
Befestigungsmodus
|
Durch Konsolen
Direktbefestigung
|
Material
|
Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Eloxiert
|
Elektrische Verbindung
|
3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
1U
|
Höhe
|
44,45 mm
|
Breite
|
254,00 mm
|
Tiefe
|
44 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
850 °C
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Normen
|
UNE 20315
DIN 49440
VDE 0620-1
IEC 60884
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
810,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
250
|
VPE 2 Höhe
|
100,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
215,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|