|
|
|
NSYAPU19F9
Actassi, 1HE Stromverteilerschiene, 9 Steckdosen 19P UTE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromverteilerschiene
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Stifterde
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Stromverteilungszubehör
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2P + E mit Rollläden
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Farbe
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
1 Stromschiene
Befestigungselemente
|
Position der Erdungslasche
|
35° Erdungskabelschuh
|
Anzahl der Steckdosen
|
9
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC
|
Montagehalterung
|
Stütze
19-Zoll-Rack
|
Befestigungsmodus
|
Direktbefestigung
Durch Konsolen
|
Material
|
Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Eloxiert
|
Elektrische Verbindung
|
3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
1U
|
Breite
|
482,6 mm
|
Tiefe
|
44 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
850 °C
|
Gütesiegel
|
UTE
|
Normen
|
IEC 60884
NBN C 61-112-1
NFC 61-314
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
861,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|