Schneider-Electric
 
NSYAPU19UK7 Bild- scope
NSYAPU19UK7
Actassi, 1HE Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen 19P UK
EAN Code EAN Code: 
3606480528620
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Stromverteilerschiene
Geräteanwendung Mehrzweck
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Displaced earth
Zubehör / Teilekategorie Stromverteilungszubehör
Konfiguration der Ausgangspole 2P + E mit Rollläden
Menge pro Satz Satz à 1
Farbe Aluminium
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau 1 Stromschiene
Befestigungselemente
Position der Erdungslasche 90° ground lug
Anzahl der Steckdosen 7
[In] Bemessungsstrom 13 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC
Montagehalterung Stütze
19-Zoll-Rack
Befestigungsmodus Durch Konsolen
Direktbefestigung
Material Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit Eloxiert
Elektrische Verbindung 3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Anzahl der Rack-Einheiten 1U
Breite 482,6 mm
Tiefe 44 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Feuerbeständigkeit 850 °C
Gütesiegel UK
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 52,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,136 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 360
VPE 2 Höhe 178,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 422,0 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate