Schneider-Electric
 
NSYATPUND Bild- scope
NSYATPUND
Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,
EAN Code EAN Code: 
3606480162787
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Anwendung Modulare Verteileranwendung
Mehrzweck
Montageort Auf Frontplattenaussparungen
Geräteaufbau 1 Band
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Farbe Grau (RAL 7035)
Befestigungsmodus Geklippt
Länge 1100 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,500 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 110,500 cm
VPE 1 Gewicht 152,000 g
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 600
VPE 2 Höhe 29,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 109,800 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months