Schneider-Electric
 
NSYB404 Bild- scope
NSYB404
M4 Metall-Gleitmutter für 40 mm C-Schiene (Typ C40) - Lieferung: 100 Einheiten
EAN Code EAN Code: 
3606480180453
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Gleitmutter
Anwendung Mehrzweck
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial SD
Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SDX
Montagehalterung 40 mm symmetrische Schiene
Menge pro Satz Satz à 100
Gewindetyp M4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 14,0 cm
VPE 1 Gewicht 19,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate