|
|
|
NSYBBT1U40
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ausziehfach mit Volltür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Support-Zubehör
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Material
|
Stahlblech
|
Montageort
|
Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen
|
Befestigungsmodus
|
Direktbefestigung
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
1U
|
Anpassung
|
Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 50 mm
|
Zulässige Dauerbelastung
|
45 kg
|
Abstand zwischen Mittelpunkten
|
258 mm
|
Tiefe
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
41,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,96 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
63,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
171,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|