|
|
|
NSYBF2U25PG
Actassi, fester Boden, 2U, Tiefe 250 mm
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ausziehfach mit Volltür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Stützzubehör
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Material
|
Stahlblech
|
Montageort
|
Rückseitige Profile des 19"-Rahmens
Vordere Profile des 19"-Rahmens
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Zulässige Dauerbelastung
|
20 kg 2 HE
|
Höhe
|
Absatz: 5 mm
|
Tiefe
|
Nennwert : 250 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,936 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
105,928 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|