Hauptmerkmale
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geräteschiene
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-B: 600 mm
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Masterpact MasterPact NW Grundrahmen
Masterpact Masterpact MTZ2 Grundrahmen
Masterpact Masterpact MTZ3 Grundrahmen
|
Geräteaufbau
|
2 Isolierschienenhalterung
1 Metallhalterung
Schrauben und Muttern
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Metall Halterung: verzinkter Stahl
Schienenhalter: thermoplastisch
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Länge
|
Nennwert: 600 mm
Echt: 508 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,314 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
19,162 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
32
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
88,648 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|