|
|
|
NSYBPN206
Rückwand, Außenbefestigung, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 x B 600 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückplatte
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 2000 mm B: 600 mm
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Rückplatte
|
Material
|
Stahl
|
Produktgewicht
|
121,8 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp unverlierbar - von der Außenseite des Gehäuses Ort
|
Höhe
|
Nennwert: 2000 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
59,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
202,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,000 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
55,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
202,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
364,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
90
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|