Schneider-Electric
 
NSYBR9F21 Bild- scope
NSYBR9F21
Actassi, 19" Träger, VPE 2, 21HE
EAN Code EAN Code: 
3606480172304
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp 19"-Profil (48,2 cm)
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Geliefertes Zubehör Befestigungselemente
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Montageort Träger in der Tiefe
Kompatible Produktfamilie Actassi VDS
Actassi VDA
Befestigungsmodus 9,5 mm Vierkantlöcher
Anzahl der Rack-Einheiten 21U
Anpassung Tiefenverstellbar, in Schritten von 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 95,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,812 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 45
VPE 2 Höhe 40,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 150,0 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months