|
|
|
NSYBR9F29
Actassi, 19" Träger, VPE 2, 29HE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 01, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19"-Profil (48,2 cm)
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Geliefertes Zubehör
|
Befestigungselemente
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Träger in der Tiefe
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
29U
|
Befestigungsmodus
|
9,5 mm Vierkantlöcher
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
29U
|
Anpassung
|
Tiefenverstellbar, in Schritten von 25 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
131,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,57 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
80,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
200,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
210,0 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|