Schneider-Electric
 
NSYCAF223DG Bild- scope
NSYCAF223DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 223x223mm
EAN Code: 
3606489559311
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CA
Produkt oder Komponententyp Filter
Kompatible Produktfamilie Spacial
Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie Wärmemanagementzubehör
Zusatzmerkmale
Produktzertifizierungen G2 EN 779
ISO 16890-1
Montageort Between enclosure and outlet grille or fan
Produktkompatibilität Dust sensor NSYCCASFSDUST
NSYCVF...M...DG
NSYCAG...DG
Zubehör / Zielkategorie Ausgangsgitter 268 x 248 mm
Menge pro Satz Satz à 5 Stück
Abmessungen des Ausschnitts 223 x 223 mm
Breite 212 mm
Höhe 212 mm
Dicke 8 mm
Montage
Flammenfestigkeit M1 entspricht NF P92-507
K1/F1 entspricht DIN 53 438
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate