Schneider-Electric
 
NSYCAG125BPC Bild- scope
NSYCAG125BPC
ClimaSys Smart Ventilation - Gitterabdeckung ohne Sensor + Filter, 125x125mm
EAN Code EAN Code: 
3606489808662
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CA
Produkt oder Komponententyp Outlet grille cover
Geräteanwendung To digitize a standard ClimaSys CV fan
To replace an existing ClimaSys DG grille
To make visible the LEDs status
To inform about ventilation reliability from the dust sensor
Kompatible Produktfamilie ClimaSys CV
ClimaSys DG
Zubehör-/Teilekategorie Wärmemanagementzubehör
Ersatzteil
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsart Befestigt
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Injected thermoplastic (PC)
Farbe Smoked black (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Breite Ausserhalb: 150 mm
Höhe Ausserhalb: 170 mm
Schutzart (IP) IP54 fan
IP54 grille
Tiefe Ausserhalb: 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 290 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate