|
|
|
NSYCAG125DG
ClimaSys Smart Ventilation - Gitter + Sensoren + Filter (G2), 125x125mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produkt
|
ClimaSys CA
|
Kompatible Produktfamilie
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslassgitter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Art der Frontabdeckung
|
Geräuchert
|
Zubehör / Zielkategorie
|
ClimaSys-Belüftungssystem
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Geklippt
|
Geräteaufbau
|
1 Frontabdeckung: Rückseite des Auslassgitters
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 synthetischer Standardfilter
1 dust sensor
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Vordere Abdeckung: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Vordere Abdeckung: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
125 x 125 mm
|
Höhe
|
Extern: 170 mm
|
Breite
|
Extern: 150 mm
|
Tiefe
|
Extern: 15 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
220,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
39,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,828 kg