Schneider-Electric
 
NSYCAG125DGC Bild- scope
NSYCAG125DGC
ClimaSys Smart Ventilation - Ext. Gitter + Sensoren + Filter (G2), 125x125mm
EAN Code EAN Code: 
3606481369543
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp Outlet grille cover
Geräteanwendung To digitize a standard ClimaSys CV fan
To replace an existing ClimaSys DG grille
To make visible the LEDs status
To inform about ventilation reliability from the dust sensor
Kompatible Produktfamilie ClimaSys CV
ClimaSys DG
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Ersatzteil
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus Geklippt
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Gespritzter Thermoplast (PC)
Farbe Rauchschwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Breite Extern: 150 mm
Höhe Extern: 170 mm
Schutzart (IP) IP54 fan
IP54 grille
Tiefe Extern: 15 mm
Geräteaufbau 1 outlet grille cover
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 136 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate