Schneider-Electric
 
NSYCAG223DGC Bild- scope
NSYCAG223DGC
ClimaSys Smart Ventilation - Ext. Gitter + Sensoren + Filter (G2), 223x223mm
EAN Code EAN Code: 
3606481369550
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp Outlet grille cover
Geräteanwendung To digitize a standard ClimaSys CV fan
To replace an existing ClimaSys DG grille
To make visible the LEDs status
To inform about ventilation reliability from the dust sensor
Kompatible Produktfamilie ClimaSys CV
ClimaSys DG
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Ersatzteil
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus Geklippt
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Gespritzter Thermoplast (PC)
Farbe Rauchschwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts 223 x 223 mm
Breite Extern: 248 mm
Höhe Extern: 268 mm
Schutzart (IP) IP54 fan
IP54 grille
Tiefe Extern : 18 mm
Geräteaufbau 1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 outlet grille cover
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 25,5 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 330,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 39,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,75 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate