Schneider-Electric
 
NSYCAG291DG Bild- scope
NSYCAG291DG
ClimaSys Smart Ventilation - Gitter + Sensoren + Filter (G2), 291x291mm
EAN Code EAN Code: 
3606481369857
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produkt ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp Ausgangsgitter
Zubehör-/Teilekategorie Wärmemanagementzubehör
Typ der Frontabdeckung Geräuchert
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsart Mit Schrauben
Befestigt
Geräteaufbau 1 Frontabdeckung: Rückseite des Ausgangsfilters
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 synthetischer Standard Filter
1 dust sensor
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Material Front cover: injected thermoplastic (PC)
Motor support: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe Front cover: smoked black (RAL 9005)
Motor support: schwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts 291 x 291 mm
Höhe Ausserhalb: 268 mm
Breite Ausserhalb: 148 mm
Tiefe Ausserhalb: 18 mm
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 810,0 g
Höhe VPE1 5,0 cm
Breite VPE1 32,5 cm
Länge VPE1 34,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAM
Inhaltsmenge VPE2 180
Gewicht VPE2 177,0 kg
Höhe VPE2 135,0 cm
Breite VPE2 100,0 cm
Länge VPE2 120,0 cm
Verpackungstyp VPE3 CAR
Inhaltsmenge VPE3 6
Gewicht VPE3 5,15 kg
Höhe VPE3 40,0 cm
Breite VPE3 30,0 cm
Länge VPE3 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate