Schneider-Electric
 
NSYCAG92DG Bild- scope
NSYCAG92DG
ClimaSys Smart Ventilation - Gitter + Sensoren + Filter (G2), 92x92mm
EAN Code EAN Code: 
3606481369833
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produkt ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie ClimaSys ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp Auslassgitter
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Art der Frontabdeckung Geräuchert
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geklippt
Geräteaufbau 1 Frontabdeckung: Rückseite des Auslassgitters
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 synthetischer Standardfilter
1 dust sensor
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Vordere Abdeckung: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Vordere Abdeckung: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts 92 x 92 mm
Höhe Extern: 137 mm
Breite Extern: 117 mm
Tiefe Extern : 13 mm
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 12,500 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 148,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,312 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate