Schneider-Electric
 
NSYCAP125LZF Bild- scope
NSYCAP125LZF
Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP55
EAN Code EAN Code: 
3606480151941
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp Verschlussdeckel
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Zusatzmerkmale
Montageort Am Gehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Kompatible Produktfamilie ClimaSys ClimaSys CV EMV-Lüfter
Geräteaufbau 1 Abdeckung
1 Filter
Material Lackiertes Stahlblech
Farbe Grau (RAL 7035)
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Höhe Extern: 240 mm
Breite Extern: 180 mm
Tiefe Extern : 60 mm
Montage
Schutzart (IP) IP55
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,000 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 28,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,450 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 160
VPE 2 Höhe 125,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 252,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months