Schneider-Electric
 
NSYCCA150MFST Bild- scope
NSYCCA150MFST
ClimaSys CC - Kommunikationskabel für Filterstat Controller, 1,5m
EAN Code EAN Code: 
3606481369512
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Kabellänge 1,5 m
Produktkompatibilität Steuerung
Hub
Fan sensor
Dust sensor
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kabeltyp Kabel mit 2-paarig verdrillten Adern
Kabelprofil Rund
Kabelsteckertyp Female
AWG-Messgerät AWG 22
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Menge pro Satz Satz à 1
Produktzertifizierungen UL
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 300 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate