|
|
|
NSYCCAFSDUST
ClimaSys Smart Ventilation - Staubsensor für Smartfilter
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dust filter sensor
Temperaturgeber
|
Produktkompatibilität
|
ClimaSys DG 230/400V AC fan
ClimaSys DG grille
ClimaSys CV 230/400V AC standard fan and grille adapted to integrate dust sensor
ClimaSys CA grille
|
Sensortyp
|
Infrarotsensor
|
Zusatzmerkmale
Messungstyp
|
Temperatur Messbereich: - 40...70 °C: measured across the filter
|
Montageort
|
In smart filter
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus between sensor and controller
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Mini connector Modbus (4 wires)
|
Lokale Signalisierung
|
Filter status if clean: 4 grün LED von stetig leuchtend
Filter status if ready to be replaced: 4 orange LED von stetig leuchtend
Filter status if high risk of internal failure: 4 rot LED von blinkend
Lifepan of fan near to be over: 4 purple LED von blinkend
Fan failure: 4 LED von blinkend
Sensor failure: 4 LED von blinkend
|
Material
|
Gespritzter Thermoplast (PC)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
34,15 mm
|
Breite
|
69,9 mm
|
Tiefe
|
15,5 mm
|
Farbe
|
Grün transparent (Pantone 355C)
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C Betrieb
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Gewicht
|
700 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|