Schneider-Electric
 
NSYCCASTE Bild- scope
NSYCCASTE
Temperatursensor - Temperaturbereich -30...+80°C - Kabel=3m
EAN Code EAN Code: 
3606480632130
Schneider Electric
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp Temperaturgeber
Zubehör / Zielkategorie Für elektronisches Hygrotherm
Für Elektro-Thermostat
Zusatzmerkmale
Temperatureinstellungsbereich -40…80 °C
Montageort Auf Profil-Montageplatte
Auf DIN-Schiene
Auf der Montageplatte
Quertraversen
Kabellänge 3 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,000 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 132,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 75
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 63,000 cm
VPE 2 Gewicht 11,676 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months