Schneider-Electric
 
NSYCCFSBRKIT125 Bild- scope
NSYCCFSBRKIT125
ClimaSys Smart Ventilation - Brownfield-Kit 125x125mm
EAN Code EAN Code: 
3606481369673
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp Reliable ventilation and filter function kit
Geräteanwendung Complete package for ClimaSys digitalized fan and filter
For standard architecture (fan bottom and grille on top)
Dedicated to be applied on existing installations
Kompatible Produktfamilie Spacial
Thalassa
Zusatzmerkmale
Verpackungstyp Consumer packaging
Kabeltyp For communication between sensor and controller: Kabel mit 2-paarig verdrillten Adern - 1 m
Nennspannung 90…240 V AC 50/60 Hz
Geräteaufbau 2 x Abdeckung Rauchschwarz
2 x G2 smart filter
2 x dust sensor
1 x filterstat controller 230 V AC
1 x RPM sensor
1 x sticker support tool
10 x stickers
3 x Cable
1 x flap retainer
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,4 cm
VPE 1 Breite 24,8 cm
VPE 1 Länge 26,8 cm
VPE 1 Gewicht 768,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 20,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,89 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate