|
|
|
NSYCCOFST90250V
ClimaSys Smart Ventilation - Filterstat Controller, AC, 90-250V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
Thalassa
|
Geräteanwendung
|
To monitor ventilation and filtering reliability by controlling dust/fan sensors
To view alarms and key value statistics of each sensor(fans and installed grids)
To change settings according to sensor type
|
Geräteanschluss
|
Dust sensor
Fan sensor
Hub
|
Zusatzmerkmale
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus between sensor and controller
|
Bemessungsspannung
|
90…240 V AC 50/60 Hz
|
Displaytyp
|
OLED-Bildschirm
|
Displayauflösung
|
128 x 64 Pixel
|
Art der Alarme
|
Übertemperatur
Dust filter alarm
Fan lack of energy
Fan rpm slow
Fan flaps blocked
Over-temperature alarm
Lifetime over
Δt deviation
Remote device broken
|
Anschlussnummer
|
4 Anschlüsse für input signal
|
Eingangsspannung
|
15.5 V DC 150 mA
|
Typ des Drucktasters
|
4 Drucktaster
|
Lokale Signalisierung
|
Channel status (busy with communication): 4 green/orange LEDs von blinkend
Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator
|
Integrierte Schnittstellen
|
1 relay 5 A (potenzialfrei digitaler Ausgang alarm indication
|
Analoger Ausgangsbereich
|
0 - 10 V reporting the worst filter status level on joined panels
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
Traversen
Gehäusetür
|
Menge pro Satz
|
1
|
Angezeigte Information
|
Filter state - 0 % filter clean/100 % filter fully obstructed (for dust sensor)
Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for dust sensor)
Remaining time to replace filter - in day (for dust sensor)
Total time that filter has been changed (for dust sensor)
Days since the last renew of the filter (for dust sensor)
Configuration of the RGB LEDs (for dust sensor)
Number of alarm activated by sensor (for dust sensor)
Temperature registration - minimum and maximum (for dust sensor)
Connected device identification (for dust sensor)
Fan speed - in RPM (for fan sensor)
Current consumption - in mA (for fan sensor)
Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor)
Used lifetime - in hour (for fan sensor)
Remaining time to replace filter - in day (for fan sensor)
Energy consumed - in kWh (for fan sensor)
RPM alarm setting - in RPM (for fan sensor)
Temperature alarm setting - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor)
Temperature registration - minimum and maximum (for fan sensor)
Connected device identification (for fan sensor)
Number of connected devices (for controller)
Identification of devices connected to hub (for thermal hub)
|
Breite
|
Extern: 80 mm
|
Höhe
|
Extern: 80 mm
|
Tiefe
|
Extern : 49,75 mm
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Richtlinien
|
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
200,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
32,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
46,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,730 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|