|
|
|
NSYCCOTH230VID
Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektro-Thermostat
|
Temperatureinstellungsbereich
|
-40…80 °C
|
Displaytyp
|
OLED-Bildschirm
|
Angezeigte Informationen
|
Temperatur in °F
Temperatur in °C
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannung
|
200 - 240 V AC
|
Sensortyp
|
Optionaler externer NTC-Sensor
|
Maximale Schaltleistung
|
4 A 230 V AC
|
Elektrische Verbindung
|
10 Klemmen, Klemmkapazität: 2,5 mm²
|
Montagemodus
|
Geklippt
Durch Schrauben
|
Höhe
|
Extern: 85 mm
|
Breite
|
Extern: 56 mm
|
Tiefe
|
Extern : 44 mm
|
Montageort
|
Quertraversen
Auf der Montageplatte
Spacial-Profil
35 mm DIN-Schiene
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Hysterese
|
2 K programmed value
|
Anzahl von Ausgängen
|
2 ventilation/heating function
|
Material
|
PC
|
Farbe
|
Hellgrau
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
|
Produktzertifizierungen
|
UR
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
75
|
VPE 2 Höhe
|
46 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,625 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|