Schneider-Electric
 
NSYCCOTHCER20 Bild- scope
NSYCCOTHCER20
ClimaSys CC - einfaches Thermostat 250V - Temperaturbereich -20...60°C - Ö - °C
EAN Code EAN Code: 
3606480657061
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp Einfaches Thermostat
Temperatureinstellungsbereich -20…60 °C
Angezeigte Informationen Temperatur in °C
Zusatzmerkmale
Eingangsspannung 250 V
Sensortyp Bimetall
Art und Zusammensetzung der Kontakte Öffner (Ö)
Kontaktwiderstand 10 MOhm
Lebensdauer in Zyklen 100000 Zyklen
Maximale Schaltleistung 2 A 120-250 V AC induktiv pf: 0,6
10 A 250 V AC ohmsch
15 A 120 V AC ohmsch
30 W DC
Elektrische Verbindung 4 terminals, Klemmkapazität: 2,5 mm²
Montagemodus Geklippt
Höhe Extern: 68 mm
Breite Extern: 33 mm
Tiefe Extern : 44 mm
Produktgewicht 40 g
Montageort Auf der Montageplatte
Spacial-Profil
Quertraversen
35 mm DIN-Schiene
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Schutzart (IP) IP20
Hysterese 7 K +/- 0.4K
Hysterese 7 %
Anzahl von Ausgängen 1 heating function
Material PC
Farbe Hellgrau
Flammenfestigkeit Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
Produktzertifizierungen UL
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 63,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 41,000 cm
VPE 2 Breite 32,500 cm
VPE 2 Länge 25,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,000 kg
VPE 3 Art PAM
VPE 3 Menge 3600
VPE 3 Höhe 160,000 cm
VPE 3 Breite 100,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 290,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate