|
|
|
NSYCCOTHO
Climasys-Thermostat, einfach °C (NA Lüfter)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einfaches Thermostat
|
Temperatureinstellungsbereich
|
0…60 °C
|
Angezeigte Informationen
|
Temperatur in °C
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannung
|
250 V
|
Sensortyp
|
Bimetall
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
Schließer (S)
|
Kontaktwiderstand
|
10 MOhm
|
Lebensdauer in Zyklen
|
100000 Zyklen
|
Maximale Schaltleistung
|
2 A 120-250 V AC induktiv pf: 0,6
10 A 250 V AC ohmsch
15 A 120 V AC ohmsch
30 W DC
|
Elektrische Verbindung
|
4 terminals, Klemmkapazität: 2,5 mm²
|
Montagemodus
|
Geklippt
|
Höhe
|
Extern: 68 mm
|
Breite
|
Extern: 33 mm
|
Tiefe
|
Extern : 44 mm
|
Produktgewicht
|
40 g
|
Montageort
|
35 mm DIN-Schiene
Auf der Montageplatte
Quertraversen
Spacial-Profil
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Hysterese
|
7 K +/- 0.4K
|
Anzahl von Ausgängen
|
1 ventilation function
|
Material
|
PC
|
Farbe
|
Hellgrau
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
|
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
64,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
24,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,588 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
3600
|
VPE 3 Höhe
|
166,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
280,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen