|
|
|
NSYCEA22E
ClimaSys Austauscher Luft-Luft 22W/K seitlich montiert ohne T
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CE
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Luft-/Luft-Kühlgerät
|
Montagetyp
|
Gehäuseseiten
|
Kühlleistung
|
22 W Leistungsgewinnung durch spez. Leistungsmultiplikatoren by DeltaT (Tex.t-Tint.)
|
Zusatzmerkmale
Durchflussmenge
|
Äußere Beschaltung: 280 m3/h
Innere Beschaltung: 280 m3/h
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
5…55 °C außerhalb des Schranks:
|
Art der Flüssigkeit
|
Luft
|
Eingangsspannung
|
230 V 50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,5 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
72 W
|
Höhe
|
Extern: 413 mm
|
Breite
|
Extern: 189 mm
|
Tiefe
|
Extern : 149 mm
|
Produktgewicht
|
7 kg
|
Schallpegel
|
59 dB entspricht EN/ISO 3746
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: T 1 A
|
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 (interne IP)
IP2xC (externe IP)
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
|
Normen
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
53,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,25 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
112,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|