Schneider-Electric
 
NSYCEPLMBG Bild- scope
NSYCEPLMBG
7035 Eckabdeckungen 1 Satz Zu 59318
EAN Code: 
3606480773761
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie Ästhetisches Zubehör
Produkt oder Komponententyp Abdeckplatten
Kompatible Produktfamilie Thalassa PLM 43
Thalassa PLM 54
Anwendung Mehrzweck
Montageort Rückseite des Gehäuses
Geräteaufbau 4 Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Thermoplast
Farbe Grau (RAL 7035)
Befestigung Befestigt
Länge 200 mm
Höhe 430 mm
Breite 330 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 69 g
Höhe VPE1 1,5 cm
Breite VPE1 16 cm
Länge VPE1 20 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 Monate