|
|
|
NSYCFRS
Actassi, Bausatz zur Wandmontage
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 01, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandmontage-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
2 Halterung
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Produktbestimmung
|
Gehäuse
|
Tiefe
|
Gehäuse : 600 mm
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
6U - 29U
|
Zulässige Dauerbelastung
|
50 kg im Schrank
100 kg im Rack
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
62,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,258 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
134,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
371,61 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|