Schneider-Electric
 
NSYCGHF32 Bild- scope
NSYCGHF32
Set Kabelverschraubung + Mutter M32 für EMV-Anwendung, IP68, UL-zertifiziert
EAN Code EAN Code: 
3606481360137
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp Kabelverschraubung
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
Montageort Gehäuseboden
Gehäuseoberteil
Kabeleinführung Kabelverschraubung M32
Geräteaufbau 1 Kabelverschraubung
1 Kontermutter
1 Dichtung
Menge pro Satz Satz à 4
Material Gehäuse: vernickeltes Messing
Dichtung: CR (Chloropren)
Zusatzmerkmale
Farbe Grau
Oberflächenbeschaffenheit Verchromt
Befestigungsmodus Geschraubt
Durch Mutter
Höhe 46 mm
Produktgewicht 0,086 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
Umgebungseigenschaften EMV Direktive
Flammenfestigkeit V2 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…100 °C permanent
-40…150 °C intermittierend
Schutzart (IP) IP68 entspricht IEC 60529 5 bar, 30 min
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 14,500 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 86,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 11,000 cm
VPE 2 Breite 28,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,368 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate