|
|
|
NSYCGX16H
Set Kabelverschraubung + Mutter Edelstahl M16 AISI316L, IP68, UL-zertifiziert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelverschraubung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Montageort
|
Gehäuseboden
Gehäuseoberteil
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung M16
|
Geräteaufbau
|
1 Kabelverschraubung
1 Kontermutter
1 Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Material
|
Dichtung: CR (Chloropren)
Gehäuse: Edelstahl AISI 316L
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Grau
|
Befestigungsmodus
|
Geschraubt
Durch Mutter
|
Höhe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,017 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Flammenfestigkeit
|
V2 entspricht UL 94
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…100 °C permanent
-40…150 °C intermittierend
|
Schutzart (IP)
|
IP68 entspricht IEC 60529 5 bar, 30 min
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
11,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
23,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,676 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
2400
|
VPE 3 Höhe
|
47,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
79,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|