|
|
|
NSYCR100WU1
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Widerstandsheizung
|
Leistungsbereich
|
90 W
|
Eingangsspannung
|
12 - 24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
UL
|
Material
|
Gehäuse: extrudiertes Aluminium
|
Einsatzbedingungen
|
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Elektrischer Schutz wird benötigt
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
476 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
20 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,616 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|