|
|
|
NSYCR100WU1C
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V isoliert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Widerstandsheizung
|
Leistungsbereich
|
100 W
|
Eingangsspannung
|
12 - 24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
4 Schraubklemmen 2,5 mm²
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Material
|
Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Abdeckung: Kunststoff
|
Höhe
|
Extern: 150 mm
|
Breite
|
Extern: 60 mm
|
Tiefe
|
Extern : 90 mm
|
Einsatzbedingungen
|
Elektrischer Schutz wird benötigt
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
360,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|