|
|
|
NSYCR150WU1
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Widerstandsheizung
|
Leistungsbereich
|
150 W
|
Eingangsspannung
|
12 - 24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
UL
VDE
|
Material
|
Gehäuse: extrudiertes Aluminium
|
Einsatzbedingungen
|
Elektrischer Schutz wird benötigt
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
698 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
192
|
VPE 2 Höhe
|
48 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
141 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen