|
|
|
NSYCR20WU2
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W, 110-250V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Widerstandsheizung
|
Leistungsbereich
|
20 W
|
Eingangsspannung
|
110 - 250 V AC 50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel 2 x 0,75 mm² Länge: 300 mm
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
UL
VDE
|
Material
|
Gehäuse: extrudiertes Aluminium
|
Höhe
|
Extern: 85 mm
|
Breite
|
Extern: 25 mm
|
Tiefe
|
Extern : 57 mm
|
Einsatzbedingungen
|
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Elektrischer Schutz wird benötigt
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
162,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|