|
|
|
NSYCR400W230VV
ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 400W, 230V Aluminium
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Widerstandsheizung mit Lüfter
|
Leistungsbereich
|
400 W
|
Eingangsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
UL
VDE
|
Material
|
Gehäuse: extrudiertes Aluminium
|
Höhe
|
270 mm
|
Breite
|
105 mm
|
Tiefe
|
100 mm
|
Einsatzbedingungen
|
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Elektrischer Schutz wird benötigt
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,506 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
15,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
47,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,406 kg
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
10
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
17,462 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|