|
|
|
NSYCRS50W240V
CRS ULTRADUENNE Heizung 50W 240V 200X320MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ultradünne Widerstandsheizung
|
Leistungsbereich
|
50 W
|
Eingangsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel Länge: 2 m
|
Zusatzmerkmale
Betriebsposition
|
Vertikal
Horizontal
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-60…70 °C
|
Temperatureinstellungsbereich
|
-40…70 °C
|
Material
|
Silikonkautschuk
|
Höhe
|
Extern: 200 mm
|
Breite
|
Extern: 320 mm
|
Tiefe
|
Extern : 1,6 mm
|
Geräteaufbau
|
6 Selbstklebende Klettpads
6 Kunststoff-Abstandshalter
4 Telequick-Muttern
4 Klippmuttern
Befestigungszubehör
|
Einsatzbedingungen
|
Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Elektrischer Schutz wird benötigt
Luftdicht verschlossenes Gehäuse
|
Befestigungsmodus
|
Durch 4 Schrauben
|
Montagehalterung
|
Telequick-Befestigungsplatte
DIN-Schiene
Selbstklebendes Klettband
Standard-Montageplatte
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
440 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
180
|
VPE 2 Höhe
|
180 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
92 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|