Schneider-Electric
 
NSYCRT4A9U Bild- scope
NSYCRT4A9U
Actassi, 19'' Blindplatte, 9HE, Aluminium, 4 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480173660
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp 19-Zoll-Frontplatte
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Farbe Grau (RAL 7035)
Zusatzmerkmale
Montageort Auf vertikalen Stützen
Anzahl der Rack-Einheiten 9U
Montagehalterung 19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Material Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Eloxiert
Produktbestimmung Gehäuse
Dicke 4 mm
Befestigungsmodus Durch 4 Schrauben
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten 9
Tiefe 4 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 49,0 cm
VPE 1 Breite 41,5 cm
VPE 1 Länge 0,6 cm
VPE 1 Gewicht 2,27 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate