|
|
|
NSYCRTA1U
Actassi, 19" Blindplatte, 1HE, Aluminium, 3 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19-Zoll-Frontplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Auf vertikalen Stützen
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
1U
|
Montagehalterung
|
19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
|
Produktkompatibilität
|
Actassi Gehäuse
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Material
|
Aluminium
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Eloxiert
|
Produktbestimmung
|
Gehäuse
|
Dicke
|
3 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch 4 Schrauben
|
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten
|
1
|
Tiefe
|
3 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
49,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
205,0 g